Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-7911084
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP20 | Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 75 | Größe (Breite)(mm) | 65 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 129 |
Produktart | Steckverbindergehäuse | RoHS-konform | Ja | Modell (Herstellermodell) | 4U43130708011 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbindergehäuse, die Teilenummer ist TC-7911084.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-7911084.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften