Netz PSU (Spannung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VC-8371745

Teilenummer
VC-8371745
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 2 Farbe Schwarz Steckverbinder (Netzteil) Micro USB
EuP-Status Schritt 2 Eingänge EU- Sockel Eingangsspannungsbereich(V/50-60 Hz) 100-240
Maximaler Ausgangsstrom pro Kanal(mA) 2500 Maximaler Ausgangsstrom(mA) 2500 Anzahl der Ausgänge(x) 1
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Micro USB Ausgangsspannung(V DC) 5 Leistung(W) 15
Größe (Höhe)(mm) 63 Größe (Breite)(mm) 24 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 46
Produktart Netz PSU (Spannung) Netzteilfunktionen Himbeer Pi 3 Kompatibilität Modell (Herstellermodell) SPS-2502/R
Verwendet bei Netzsteckdose Gewicht(g) 90

Sie befinden sich auf der Seite für Netz PSU (Spannung) , die Teilenummer ist VC-8371745.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VC-8371745.

Technischer Support