LV-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
93027C26
93027C27
93027C31
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Ausführung (verschied.)

0.27 €

1 3 Arbeitstage 2.15Durchmesser des Niederspannungssteckers: 5 mm. Durchmesser: 2,1 mm. Gerade

0.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.15.5Niederspannungsstecker Durchmesser 5,5 mm. Durchmesser: 2,1 mm. Gerade

0.41 €

1 3 Arbeitstage 1.74Niederspannungsstecker Durchmesser 4 mm. Durchmesser: 1,7 mm. Gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Produktart LV- Adapter

Technischer Support