Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPS12-60W KFZ
Verbindungen | Sockel | Steckverbinder (Netzteil) | Sockel | EuP-Status | Schritt 2 |
---|---|---|---|---|---|
Eingänge | Euro-Stromkabel. Plug-In | Art der Eingangsspannung (LOV)(V AC) | 115|230 | Eingangsspannung(V AC) | 100 - 240 |
Maximaler Ausgangsstrom(mA) | 5000 | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 | Ausgangsstrom (Details)(A) | 5 |
Ausgangsspannung(V DC) | 12|12 | Leistung(W) | 60|60 | Größe (Höhe)(mm) | 34 |
Größe (Breite)(mm) | 52 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 118 | Produktart | Tischnetzteil (feste Spannung) |
Netzteilmodell | Geschalteter Modus | Modell (Herstellermodell) | SPS12-60W KFZ | Verwendet bei | Netzsteckdose |
Gewicht(g) | 239 |
Sie befinden sich auf der Seite für Tischnetzteil (feste Spannung) , die Teilenummer ist SPS12-60W KFZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPS12-60W KFZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften