Teilenummer
|
---|
6686327 |
6686340 |
6686341 |
6686342 |
6686343 |
6686345 |
86328 |
86329 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungen | Leistung (VA) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | 400|400 | 104.2 | 120 | 122.4 | MST 0400-230-400/24 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Anschluss | 40|40 | 79 | 78 | 93 | MTS 0040-230-400/24 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Anschluss | 63|63 | 79 | 78 | 93 | MTS 0063-230-400/24 | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Anschluss | 100|100 | 86 | 84 | 98 | MTS 0100-230-400/24 | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Anschluss | 160|160 | 101 | 96 | 106 | MTS 0160-230-400/24 | |
84.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Anschluss | 250|250 | 102 | 96 | 108 | MTS 0250-230-400/24 | |
125.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | 500|500 | 108 | 135 | 133.6 | MST 0500-230-400/24 | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | 630|630 | 112.5 | 150 | 144.6 | MST 0630-230-400/24 |
Loading...
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +40 | Verbindung (Elemente) | Federbelastetes Terminal | Frequenz(Hz) | 50 - 60 |
---|---|---|---|---|---|
Spannung(V) | 230|400 | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | 1 x 230 V. 400 V | Eingangsspannung(V AC) | 230/400 |
Isolation | T 40/B | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Befestigungsart | L-Stück | DIN-Schiene |
Anzahl der Eingänge(x) | 1 | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | 1 x 24 V AC |
Ausgangsspannung(V AC) | 24 | Ausgangsspannung (min.)(V AC) | 24 | Primärspannung(V AC) | 230/400 |
Produktart | Sicherheitstransformator | Schutzklasse | IP20 | Standards | Entspricht der Norm EN 61558 · Absicherung nach EN 60529 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungen
Leistung(VA)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften