Isolationsmessgerät M 540 C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M 540 C

Teilenummer
M 540 C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,321.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (Details) Analog Klasse 1.5 Anzeigenart Analog
Isolationswiderstand (maximal)(MΩ) 400 Schnittstellen keiner IP-Schutzart IP52
Spannungsversorgung (Details) 3 x 1,5 VD Batterie Größe (Höhe)(mm) 125 Größe (Breite)(mm) 165
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 110 Produktart Isolationsmessgerät lesen Kategorie CAT II 1000 V
Lesebereich - Spannung 0 - 1000 V AC/DC Lesemodell Isolationswiderstand Standards EN 61010-1. EN 61557
Prüfspannung(V) 50/120/250/500 mm | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 Spannung (min.)(V) 0 Spannung (maximal)(V) 1000
Gewicht(g) 1200.0

Sie befinden sich auf der Seite für Isolationsmessgerät M 540 C., die Teilenummer ist M 540 C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M 540 C.

Technischer Support