Metrahit Iso Isolationsmessgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

METRAHIT ISO

Teilenummer
METRAHIT ISO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,382.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Durchgangsprüfung Akustisch Anzeige (Details) LCD
Anzeigenart Digital (LCD) Frequenzbereich 0,1 Hz - 300 kHz Frequenz(Hz) 1 Hz - 300 k
Isolationswiderstand (maximal)(GΩ) 3.1 Schnittstellen Infrarot (IrDA) Maximale Frequenz(kHz) 300
Frequenz(Hz) 0.1 Spannungsversorgung (Details) 2 AA-Batterien Größe (Höhe)(mm) 45
Größe (Breite)(mm) 87 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 200 Produktart Isolationsmessgerät
lesen Kategorie CAT III 600 V|CAT II 1000 V Lesereichweite - ohmscher Widerstand(MΩ) 100 mΩ - 30 Lesebereich - Spannung(V) 100 µV - 1000
Lesemodell Isolationswiderstand Standards VDE 0411/1. EN 61010-1 Prüfspannung(V) 50|100|250|500|1000
Spannung (min.)(V) 0.0001 Spannung (maximal)(V) 1000 Gewicht(g) 350

Sie befinden sich auf der Seite für Metrahit Iso Isolationsmessgerät, die Teilenummer ist METRAHIT ISO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer METRAHIT ISO.

Technischer Support