M630W Ohmmeter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M630W

Teilenummer
M630W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

803.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeigenart Digital Größe (Höhe)(mm) 120
Größe (Breite)(mm) 180 Produktart Ohmmeter lesen Kategorie CAT III 600 V|CAT IV 300 V
Lesemodell Widerstand Spannung (min.)(V) 4 Spannung (maximal)(V) 6
Gewicht(g) 1300

Sie befinden sich auf der Seite für M630W Ohmmeter, die Teilenummer ist M630W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M630W.

Technischer Support