Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leckstrom (kA) | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Abholzeit (Details) (ns) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 5SD74112 | - | 690 | 100 | 191 | 56 | 280 | - | Material: Aluminium. Wasserbeständigkeit | ||
469.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 5SD74121 | - | 230 | - | 94.8 | 71.2 | 71.2 | - | Material: PBT | ||
263.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 5SD74122 | - | 230 | - | 89.9 | 35.6 | 77.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | ||
778.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 5SD74131 | - | 230 | 100 | 94.8 | 106.8 | 71.1 | - | Material: PBT | ||
312.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 5SD74132 | - | 230 | 25 | 89.9 | 53.4 | 77.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | ||
357.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 5SD74133 | - | 230 | 25 | 98.7 | 53.4 | 77.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | ||
991.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 5SD74141 | - | 230 | - | 95 | 142.4 | 71.5 | - | Material: PBT | ||
168.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | 5SD74220 | - | 230 | - | 90 | 25.4 | 71.5 | Ja | Material: PBT | ||
107.05 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 40 | 5SD74221 | - | 230 | - | 98 | 25.4 | 71.5 | Ja | Material: PBT | |
296.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | 5SD74240 | - | 230 | - | 90 | 49.2 | 71.5 | Ja | Material: PBT | ||
191.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | 5SD74241 | - | 230 | - | 98 | 49.2 | 71.5 | - | Material: PBT | |
175.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | 5SD74242 | - | 230 | - | 90 | 49.2 | 71.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | |
202.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | 5SD74243 | - | 230 | - | 98 | 49.2 | 71.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | |
1,096.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 5SD74441 | - | 230 | - | 95 | 142.8 | 71.5 | - | Material: PBT | ||
80.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 5SD74610 | - | 230 | 25 | 90 | 17.8 | 71.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | ||
98.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | 5SD74611 | - | 230 | 25 | 97 | 17.8 | 71.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | ||
190.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | 5SD74630 | - | 230 | 25 | 90 | 53.4 | 71.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | ||
240.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 40 | 5SD74631 | - | 230 | 25 | 99 | 53.4 | 71.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | ||
164.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 5SD74640 | - | 230 | - | 90 | 71.5 | 71.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | |
175.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 5SD74641 | - | 230 | - | 99 | 71.5 | 71.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | |
280.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 5SD74731 | - | 690 | 25 | 99 | 53.4 | 71.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | ||
94.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | 5SD74810 | - | 230 | - | 90 | 17.8 | 71.5 | - | Material PA 6.6 | ||
201.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | 5SD74811 | - | 690 | 100 | 97 | 35.6 | 71.5 | Ja | Material: PA 6.6/PBT | ||
263.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 30 | 5SD74835 | - | 690 | 25 | 99 | 53.4 | 71.5 | - | Material: PA 6.6/PBT | ||
218.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | 5SD74836 | 1000 | - | 25 | 90 | 53.4 | 71.5 | Ja | Material: PA 6.6/PBT | ||
80.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 5WG11908AD01 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
IP-Schutzart | IP20 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40 °C - +80 | Produktart | Überspannungsableiter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leckstrom(kA)
Hersteller Teilenummer
Nennspannung(V)
Nennspannung(V AC)
Abholzeit (Details)(ns)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
RoHS-konform
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften