Die Absicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5SD74142
5SD74143
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Größe (Höhe)
(mm)

263.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5SD7414289.9

290.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5SD7414398.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP20 Leckstrom(kA) 50 Nennspannung(V AC) 230
Betriebstemperaturbereich(°C) -40 °C - +80 Größe (Breite)(mm) 71.2 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 77.5
Produktart Die Absicherung RoHS-konform Ja Ausführung (verschied.) Material: PA 6.6/PBT

Technischer Support