SSE-Koppelpunktschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

383170249024

Teilenummer
383170249024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Klemmenform Kontaktschalter 1 Hersteller Steuerspannung 16.8 - 30 V DC
Steuerspannung (min.)(V DC) 16.8 Steuerspannung (maximal)(V DC) 30 Größe (Höhe)(mm) 89.7
Größe (Tiefe)(mm) 72.1 Größe (Breite)(mm) 14 Produktart SSE-Koppelpunktschalter
Schaltspannung (maximal)(V DC) 35 Modell (Herstellermodell) 38.31.7.024.9024 Steuerstrom (maximal)(mA) 12

Sie befinden sich auf der Seite für SSE-Koppelpunktschalter, die Teilenummer ist 383170249024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 383170249024.

Technischer Support