EIN-AUS-Zeichen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

240.001.011

Teilenummer
240.001.011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Beschriftung ON/OFF Werkstoff (Details) Aluminium Werkstoff Aluminium
Größe (Höhe)(mm) 28 Größe (Breite)(mm) 16 Produktart Etikett
Modell (Herstellermodell) 240.001.011 Ausführung (verschied.) An aus

Sie befinden sich auf der Seite für EIN-AUS-Zeichen, die Teilenummer ist 240.001.011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 240.001.011.

Technischer Support