Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1570829
Kabelbinder | Leuchtend | Kabelbinderbreite(mm) | 2.50 | Kabelbinder Länge(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grün | Getriebe | Innen- | Hersteller Teilenummer | 546645 |
Werkstoff | Polyamid 6.6 | Maximaler Bündeldurchmesser(mm) | 53 | Maximale Temperatur(°C) | +85 |
Temperatur(°C) | -40 | Produktart | Kabelbinder | RoHS-konform | Ja |
Modell (Herstellermodell) | 546645 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbinder, die Teilenummer ist 1570829.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1570829.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften