Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

148-90035

Teilenummer
148-90035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hersteller Teilenummer 148-90035 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1
Produktart Steckverbinder RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) HECE-3-PA66-GY
AWG 20 - 12 Farbe Grau Isolierendes Material PA 6.6
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 250 Anzahl der Stifte 3
Länge 11

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder, die Teilenummer ist 148-90035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 148-90035.

Technischer Support