Oberflächentemperatursonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z102E

Teilenummer
Z102E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

315.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckverbinder (Prüfgerät) 4 mm Steckverbinder Abholzeit (Details)(s) 2 Länge(mm) 130
Produktart Temperatursonde Sensortyp K Temperatur -50 bis + 400 °C.
Temperatur (maximal)(°C) +400 Temperatur (min.)(°C) -50

Sie befinden sich auf der Seite für Oberflächentemperatursonde, die Teilenummer ist Z102E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z102E.

Technischer Support