Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ADA516D
Farbe | Grau | Differenzstrom(A) | 0.03 | Nennstrom(A) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 240 | Anzahl der Stifte | 1 | Betriebsspannung(V) | 240 |
Größe (Höhe)(mm) | 83 | Größe (Tiefe)(mm) | 68 | Größe (Breite)(mm) | 35 |
Produktart | RCBO | Freigabeeigenschaften | B | Ausschaltzeiten Kapazität(kA) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für RCBO, die Teilenummer ist ADA516D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ADA516D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften