Teilenummer
|
---|
VC-8146845 |
VC-8146850 |
VC-8146855 |
VC-8146860 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Anzahl der Ausgänge (x) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | Ausgangsstrom 2 (maximal) (A) | Ausgangsstrom 3 (min.) (A) | Ausgangsstrom 4 (min.) (A) | Ausgangsstrom 4 (maximal) (A) | Ausgangsspannung (maximal) (V) | Ausgangsspannung 3 (min.) (V) | Ausgangsspannung 2 (maximal) (V) | Ausgangsspannung 3 (maximal) (V) | Ausgangsspannung 2 (min.) (V) | Ausgangsspannung 4 (maximal) (V) | Ausgangsspannung 4 (min.) (V) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 | 3 | 123 | 115 | 260 | VLP-1303 USB | 6600.0 | 2.5 | 0 | - | - | 30 | 5 | 6.2 | 12 | 4 | - | - | 270 | |
512.57 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 5 | 3 | 233 | 125 | 350 | VLP-1405 USB | 9000.0 | 2.5 | 0 | - | - | 40 | 5 | 6.2 | 12 | 4 | - | - | 260 | |
425.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 123 | 115 | 260 | VLP-1602 USB | 6600.0 | 2.5 | 0 | - | - | 60 | 5 | 6.2 | 12 | 4 | - | - | 270 | |
604.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 | 4 | 273 | 125 | 440 | VLP-2403 USB | 11000.0 | 3 | 0.01 | 0 | 2.5 | 40 | 3.8 | 40 | 6.2 | 0 | 12 | 5 | 270 |
Loading...
Kalibriert auf | ISO-Standards | Ausgangsstrom (min.)(A) | 0.01 | Produktart | Tischnetzteil (einstellbare Spannung) |
---|---|---|---|---|---|
Technologie (Netzteile) | Linear geregeltes Netzteil | Bench PSU-Funktionen | OVP | Art der Eingangsspannung (LOV)(V AC) | 230 |
Netzanschluss | IEC 320 C14 | Maximale Temperatur(°C) | 40 | Temperatur(°C) | 5 |
Ausgangsstrom 3 (maximal)(A) | 2.5 | Ausgangsstrom 2 (min.)(A) | 0.01 | Ausgangsspannung (min.)(V) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Anzahl der Ausgänge(x)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Ausgangsstrom 2 (maximal)(A)
Ausgangsstrom 3 (min.)(A)
Ausgangsstrom 4 (min.)(A)
Ausgangsstrom 4 (maximal)(A)
Ausgangsspannung (maximal)(V)
Ausgangsspannung 3 (min.)(V)
Ausgangsspannung 2 (maximal)(V)
Ausgangsspannung 3 (maximal)(V)
Ausgangsspannung 2 (min.)(V)
Ausgangsspannung 4 (maximal)(V)
Ausgangsspannung 4 (min.)(V)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften