Teilenummer
|
---|
SPS 1540 PFC |
SPS 1560 PFC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Anzahl der Ausgänge (x) | Ausgangsstrom (min.) (A) | Ausgangsstrom 1 (A) | Ausgangsspannung (min.) (V DC) | Leistung (W) | Größe (Tiefe) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | Ausgangsspannung 1 (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578.99 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 40 | 1 | 4 | 40 | 3 | 600 | 310 | SPS 1540 PFC | 3500.0 | 3 - 15 | |
753.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 60 | 2 | 6 | 60 | 1 | 900 | 360 | SPS 1560 PFC | 5800.0 | 1 - 15 |
Loading...
Kalibriert auf | DAkkS-Standards | Verbindungen | 4 mm Klemmschraubenbuchsen | Eingänge | IEC C14 |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstellen (Komponenten) | Fernbedienung | Ausgangsspannung (maximal)(V DC) | 15 | Größe (Höhe)(mm) | 110 |
Größe (Breite)(mm) | 220 | Produktart | Tischnetzteil (einstellbare Spannung) | Netzteilmodell | Synchronisiert |
Technologie (Netzteile) | SMPSU | Ausführung (verschied.) | Arbeitsfläche | Kalibrierungsservice | 10 Kalibrierungswerte pro Bereich; VDC. VAC. ADC. AAC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Anzahl der Ausgänge(x)
Ausgangsstrom (min.)(A)
Ausgangsstrom 1(A)
Ausgangsspannung (min.)(V DC)
Leistung(W)
Größe (Tiefe)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Ausgangsspannung 1(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften