PFC-Tischnetzteil (einstellbare Spannung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPS 1525 PFC

Teilenummer
SPS 1525 PFC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

513.39 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf DAkkS-Standards Verbindungen 4 mm Klemmschraubenbuchsen Eingänge IEC C14
Schnittstellen (Komponenten) Fernbedienung Maximaler Ausgangsstrom(A) 25 Anzahl der Ausgänge(x) 1
Ausgangsstrom (min.)(A) 2 Ausgangsstrom 1(A) 25 Ausgangsspannung (maximal)(V DC) 15
Ausgangsspannung (min.)(V DC) 3 Leistung(W) 375 Größe (Höhe)(mm) 110
Größe (Tiefe)(mm) 240 Größe (Breite)(mm) 220 Produktart Tischnetzteil (einstellbare Spannung)
Netzteilmodell Synchronisiert Technologie (Netzteile) SMPSU Modell (Herstellermodell) SPS 1525 PFC
Ausführung (verschied.) Arbeitsfläche Gewicht(g) 2600.0 Kalibrierungsservice 10 Kalibrierungswerte pro Bereich; VDC. VAC. ADC. AAC
Ausgangsspannung 1(V) 3 - 15

Technischer Support