Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6EP1933-2EC41 |
6EP1933-2EC51 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überbrückungszeit (maximal) | Überbrückungszeit unter maximaler Belastung (s) | Minimale Art der Eingangsspannung (V DC) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 134 Sek | 134 | 22.5 | SITOP UPS500S 2,5 kW | |
552.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 236 / Sek | 236 | 22 | SITOP UPS500S 5 kW |
Loading...
Verbindungen | Klemmenform | Eingangsstrom | 15,2 A (+2,3 A im Ladebetrieb) | Eingangsspannungsbereich(V DC) | 22.5 - 29 |
---|---|---|---|---|---|
Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC) | 29 | Schnittstellen | 1x USB | IP-Schutzart | IP20 |
Maximaler Strom(A) | 15 | Ausgangsstrom (Details)(A) | 15 | Ausgangsspannung (maximal)(V DC) | 24 |
Ausgangsspannung(V DC) | 24 | Größe (Höhe)(mm) | 125 | Größe (Tiefe)(mm) | 125 |
Größe (Breite)(mm) | 120 | Produktart | Industrielle USV-Anlage | Gewicht(g) | 1000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Überbrückungszeit (maximal)
Überbrückungszeit unter maximaler Belastung(s)
Minimale Art der Eingangsspannung(V DC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften