Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6EP1935-6MC01
Überbrückungszeit (maximal)(Minimum) | 1 | Überbrückungszeit unter maximaler Belastung(s) | 60 | Verbindungen | Schraubverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsspannungsbereich(V DC) | 24 | Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC) | 24 | Schnittstellen | keiner |
Maximaler Strom(A) | 2.5 | Ausgangsstrom (Details)(A) | 2.5 | Ausgangsspannung (maximal)(V DC) | 24 |
Ausgangsspannung(V DC) | 24 | Größe (Höhe)(mm) | 116 | Größe (Tiefe)(mm) | 108 |
Größe (Breite)(mm) | 98 | Produktart | Energie | Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details)(Ah) | 1.2 |
Modell (Herstellermodell) | SITOP AKKUMODUL 24V/1.2 AH |
Sie befinden sich auf der Seite für SITOP AKKUMODUL Energie, die Teilenummer ist 6EP1935-6MC01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6EP1935-6MC01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften