SITOP DC-UPS-MODUL USB-Industrie- USV-Anlage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6EP1931-2EC42

Teilenummer
6EP1931-2EC42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

280.11 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Überbrückungszeit (maximal) 45 Sekunden (3,2 Ah) / 2 Minuten (7 Ah) Überbrückungszeit unter maximaler Belastung(s) 45 Verbindungen Schraubverbinder
Eingangsspannungsbereich(V DC) 22 - 29 Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC) 29 Schnittstellen 1x USB
Maximaler Strom(A) 15 Minimale Art der Eingangsspannung(V DC) 22 Ausgangsstrom (Details)(A) 0 - 15
Ausgangsspannung (maximal)(V DC) 24 Ausgangsspannung(V DC) 24 Größe (Höhe)(mm) 125
Größe (Tiefe)(mm) 125 Größe (Breite)(mm) 50 Produktart Industrielle USV-Anlage
Modell (Herstellermodell) SITOP DC-UPS-MODUL 15A DC 24V USB

Technischer Support