Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MF-100
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Spannungsversorgung (Details) | 3 Mikrobatterien | Größe (Höhe)(mm) | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 60 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 30 | Produktart | Feuchtigkeitsanzeige |
Lesebereich - Temperatur | - | Temperatur (Details) | - | Gewicht(g) | 220 |
Genauigkeit der Gebäudefeuchtigkeitsablesung ±(%) | 0.1 | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes | 0 - 100 | Feuchtigkeitsmessbereich | 0.1 |
Schnittstelle(n) | keiner | Messungstyp | Nicht-invasiv | Lesebereich - Holz | 0 - 100 |
Passend für | Alle Arten von Baumaterialien | Holz Genauigkeit ±(%) | 0.1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Feuchtigkeitsanzeige, die Teilenummer ist MF-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MF-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften