Messdekade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VC-8057115

Teilenummer
VC-8057115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Einstellbereich(Ω) 1 bis 10 M. Kalibrierungsservice Ja
Funktionen Widerstand Maximale Netzspannung(V DC) 60 Größe (Höhe)(mm) 54
Größe (Breite)(mm) 140 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 131 Produktart Messdekade
Schritte 1 Ω Toleranz(%) 1 Gewicht(g) 293
Einstellbereich 1 bis 11, 111, 111 Ω in Schritten von 1 Ω

Technischer Support