Hersteller-Teilenummer: UKT-100
Marke: VOLTCRAFT
Preis: 52.03 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UKT-100
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 2 | Genauigkeit (+ / -)(%) | 1.5 | Spannungsversorgung (Details) | 2x AAA Batterie |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 75 | Sonden- Thermometer Funktionen | LED-Taschenlampe | berührungslose IR-Anzeige | IP65 | Größe (Höhe)(mm) | 140 |
Größe (Breite)(mm) | 38 | Produktart | Thermometer | Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 |
Beispielrate(s) | 500 m | Temperatur | -40 bis 280 °C. | Temperatur (maximal)(°C) | 280 |
Temperaturbereich(°C) | -40 bis +280 | Temperatur (min.)(°C) | -40 | Gewicht(g) | 50 |
Auflösung(°C) | 0.1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Küchenthermometer , die Teilenummer ist UKT-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UKT-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften