Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VC-8328615
Spannungsversorgung (Details) | 9 V Batterie oder 9 VDC Adapter | Größe (Breite)(mm) | 68 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 198 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Magnetfeldtester | Gewicht(g) | 275 | Anzeige (Details) | 52 x 38 mm (Doppelfunktions- LCD-Anzeige) |
Frequenzbereich(Hz) | 50 / 60 | Die magnetische Dichte(T) | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetfeldtester, die Teilenummer ist VC-8328615.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VC-8328615.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften