Hahnschraubensonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VC-8252850

Teilenummer
VC-8252850
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.80 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (⌀)(mm) 8 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Länge(mm) 110
Produktart Korkenziehersonde Sensortyp K Temperatur -100 bis 300 °C.
Temperatur (maximal)(°C) 300 Temperatur (min.)(°C) -100 Gewicht(g) 70.0
Steckverbinder (Prüfgerät) Heizschlange - Steckverbinder Temperatur Genauigkeit(°C) 2.5

Sie befinden sich auf der Seite für Hahnschraubensonde, die Teilenummer ist VC-8252850.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VC-8252850.

Technischer Support