Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IR 230
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Genauigkeit (Details)(%) | ± 2 °C oder 2 | Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Genauigkeit (+ / -)(%) | 2 | Kalibrierungsservice | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | Anzeige (Thermometer) | 1:1 |
Ebene (maximal) | 0.95 | Ebene (Min.) | 0.95 | Emissionsgrad | 0,95 fix |
Maximale Temperatur(°C) | +250 | Temperatur(°C) | -35 | Abholzeit (Details)(s) | < 1 |
Spannungsversorgung (Details) | CR2023 Knopfzelle | Sonden- Thermometer Funktionen | Pyrometer | Größe (Höhe)(mm) | 75 |
Größe (Tiefe)(mm) | 20 | Größe (Breite)(mm) | 40 | Produktart | IR- Thermometer |
Lesebereich - Temperatur(°C) | -35 bis +250 | Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 | Gewicht(g) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Anzeige (Thermometer, die Teilenummer ist IR 230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IR 230.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften