Teilenummer
|
---|
DT-300 |
IR 110-1S |
K101 |
K102 |
K201 |
K202 |
K204 |
PL-120 T1 |
PL-120 T2 |
PL-125-T2 |
PL-125-T4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung (verschied.) | Genauigkeit (Details) (%) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Grundlegende Genauigkeit | Genauigkeit (+ / -) (%) | Grundlegende Genauigkeit (°C) | Kalibrierungsservice | Kalibrierbereich | Anzeige (Thermometer) | Ebene (maximal) | Ebene (Min.) | Emissionsgrad | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Optik | Abholzeit (Details) (s) | Stromversorgung | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Sonden- Thermometer Funktionen | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Lesebereich - Temperatur | Auflösung (Temperatur) (°C) | Reaktionszeit (s) | Beispielrate (s) | Sensortyp | Auflösung Temperatur (°C) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 1 | - | - | ± 1 | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | 1 Kanal | - | - | - | - | +300 | -50 | - | - | AAA- Batterie (2x) | 2 Mikrobatterien (AAA) | 144 | - | 25 | - | 72 | 137 | Thermometer | - | 0.1 | 1 | - Eingangs- / Ausgangsspannung 1 | eingebaut | NTC | K-Modell | - | -50 bis +300 | DT-300 | 170 | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | ± 2,5 °C oder 2,5 | 2.5 | - | 2.5 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | - | 1:1 | 0.95 | 0.95 | 0,95 fix | +110 | -33 | 1.1 | < 1 | - | Lithium-Batterie CR2032 | - | Pyrometer | 73 | 14 | 33 | - | IR- Thermometer | -33 bis + 110 °C. | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | einkanalig | - | 1 | ± 0.3% + 1 ºC | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | +1370 | -200 | - | - | 9 V Batterie (1x) | 9 V Akkupack | - | - | 164 | 34 | 54 | - | Thermometer | - | 0.1 | 2 | - | abnehmbarer | K | K-Modell | 0.1 | -200 bis +1370 | K101 | 180 | |
54.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | zweikanalig | - | 1 | ± 0.3% + 1 ºC | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | +1370 | -200 | - | - | 9 V Batterie (1x) | 9 V Akkupack | - | - | 164 | 34 | 54 | - | Thermometer | - | 0.1 | 2 | - | abnehmbarer | K | K-Modell | 0.1 | -200 bis +1370 | K102 | 180 | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | einkanalig | - | 1 | ± (0.3 % + 1 ºC) | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | +1370 | -200 | - | - | 9 V Batterie (1x) | 9-V-Pack oder optionales externes Adapter | - | - | 184 | 30 | 64 | - | Thermometer | - | 0.1 | 1 | - | abnehmbarer | K | K-Modell | 0.1 | -200 bis +1370 | K201 | 180 | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | zweikanalig | - | 1 | ± (0.3 % + 1 ºC) | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | +1370 | -200 | - | - | 9 V Batterie (1x) | 9-V-Pack oder optionales externes Adapter | - | Datenlogger | 184 | 30 | 64 | - | Thermometer | - | 0.1 | 1 | - | abnehmbarer | K | K-Modell | 0.1 | -200 bis +1370 | K202 | 180 | |
207.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4-Kanal | - | 1 | ± (0.3 % + 1 ºC) | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | +1370 | -200 | - | - | 9 V Batterie (1x) | 9-V-Pack oder optionales externes Adapter | - | Datenlogger | 184 | 30 | 64 | - | Thermometer | - | 0.1 | 1 | - | abnehmbarer | K | K-Modell | 0.1 | -200 bis +1370 | K204 | 180 | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | einkanalig | - | 1 | ±(0.3% + 1ºC) | 0.3 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | 1 Kanal | - | - | - | - | +1372 | -200 | - | - | AAA- Batterie (3x) | 3 Mikrobatterien (AAA) | - | - | 28 | - | 62 | 162 | Thermometer | - | 0.1 | - | - | abnehmbar | K | J | K/J. | - | K-Modell: -200 bis + 1372 °C/J-Modell: -210 bis +1100 | PL-120 T1 | 184 | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | zweikanalig | - | 1 | ±(0.3% + 1ºC) | 0.3 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | 2 Kanäle | - | - | - | - | +1372 | -200 | - | - | AAA- Batterie (3x) | 3 Mikrobatterien (AAA) | - | - | 28 | - | 62 | 162 | Thermometer | - | 0.1 | - | - | abnehmbar | K | J | K/J. | - | K-Modell: -200 bis + 1372 °C/J-Modell: -210 bis +1100 | PL-120 T2 | 184 | |
87.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | zweikanalig | - | 1 | ±(0.15% + 1ºC) | 0.15 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | 1 Kanal | - | - | - | - | +1372 | -200 | - | - | AAA- Batterie (3x) | 3 Mikrobatterien (AAA) | - | - | 28 | - | 62 | 162 | Thermometer | - | 0.1 | - | - | abnehmbar | K | J | K/J. | - | K-Modell: -200 bis + 1372 °C/J-Modell: -210 bis +1100 | PL-125-T2 | 184 | |
141.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4-Kanal | - | 1 | ±(0.15% + 1ºC) | 0.15 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | 1 Kanal | - | - | - | - | +1372 | -200 | - | - | AAA- Batterie (3x) | 3 Mikrobatterien (AAA) | - | - | 28 | - | 62 | 162 | Thermometer | - | 0.1 | - | - | abnehmbar | K | J | K/J. | - | K-Modell: -200 bis + 1372 °C/J-Modell: -210 bis +1100 | PL-125-T4 | 184 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (verschied.)
Genauigkeit (Details)(%)
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Grundlegende Genauigkeit
Genauigkeit (+ / -)(%)
Grundlegende Genauigkeit(°C)
Kalibrierungsservice
Kalibrierbereich
Anzeige (Thermometer)
Ebene (maximal)
Ebene (Min.)
Emissionsgrad
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Optik
Abholzeit (Details)(s)
Stromversorgung
Spannungsversorgung (Details)
Länge(mm)
Sonden- Thermometer Funktionen
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Lesebereich - Temperatur
Auflösung (Temperatur)(°C)
Reaktionszeit(s)
Beispielrate(s)
Sensortyp
Auflösung Temperatur(°C)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften