Thermo-Hygrometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PL-100TRH

Teilenummer
PL-100TRH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 1 Kalibrierungsservice 2 geeignete Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (11,3; 75,3% rF bei 25 °C)
Kalibrierbereich Luftfeuchtigkeit | Temperatur Feuchte Genauigkeit(%) ± 2,5% rH (bei 10% bis 90% rH) Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH) 100
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH) 0 Feuchte Genauigkeit(RH) 5 Feuchtigkeitsmessbereich(RH) 0 - 100
Maximale Temperatur(°C) +1372 Temperatur(°C) -200 Stromversorgung AAA- Batterie (3x)
Spannungsversorgung (Details) 3 x AAA-Batterien Größe (Höhe)(mm) 28 Größe (Breite)(mm) 63
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 187 Produktart Hygrometer Lesebereich - Temperatur(°C) 0 - + 60 °C; Modell K: -200 bis 1372
Temperatur (Details) ± 1°C Maßeinheit Temperatur| Luftfeuchtigkeit Gewicht(g) 176

Technischer Support