Teilenummer
|
---|
2100626-BP |
2100627-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | |
---|---|---|---|---|---|
138.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | ISO-Standards | |
463.05 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DAkkS-Standards |
Loading...
Größe (⌀)(mm) | 8 | Länge(mm) | 110 | Produktart | Korkenziehersonde |
---|---|---|---|---|---|
Sensortyp | K | Temperatur | -100 bis 300 °C. | Temperatur (maximal)(°C) | 300 |
Temperatur (min.)(°C) | -100 | Gewicht(g) | 70.0 | Steckverbinder (Prüfgerät) | Heizschlange - Steckverbinder |
Temperatur Genauigkeit(°C) | 2.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibriert auf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften