Teilenummer
|
---|
HM-100 |
VC-8314260 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Genauigkeit (+ / -) (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Temperatur (°C) | Stromversorgung | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 90 | 20 | 0 | AAA- Batterie (1x) | 110 | 90 | 25 | 125 | |
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 100 | 0 | -10 | AAA- Batterie (3x). inbegriffen | 135.5 | 53 | 30 | 102 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 1 | Feuchte Genauigkeit(RH) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | 60 | Produktart | Hygrometer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit (+ / -)(%)
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH)
Temperatur(°C)
Stromversorgung
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften