Temperatur-Messgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1991092-BP
1991094-BP
1991095-BP
1991096-BP
1991097-BP
1991098-BP
1991099-BP
1991100-BP
1991106-BP
1991107-BP
1991108-BP
1992092-BP
1992093-BP
1992094-BP
1992096-BP
1992097-BP
1993177-BP
1993206-BP
1993216-BP
1993251-BP
1993284-BP
1993286-BP
1993287-BP
1993310-BP
1993402-BP
1993428-BP
1993523-BP
1993554-BP
1993581-BP
1993615-BP
1993648-BP
1993678-BP
2100665-BP
2100666-BP
2100791-BP
2100792-BP
2100793-BP
2100794-BP
2100795-BP
2100796-BP
2100797-BP
2100798-BP
2100799-BP
2100800-BP
2100802-BP
2100918-BP
2100919-BP
2100920-BP
2100921-BP
2100922-BP
2100923-BP
2100924-BP
2100925-BP
2100926-BP
2100927-BP
2100928-BP
2100929-BP
2102810-BP
2102812-BP
2102813-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kalibriert auf Genauigkeit (+ / -) °C.
(°C)
Genauigkeit (+ / -)
(%)
Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Stromversorgung Spannungsversorgung (Details) Länge
(mm)
Sonden- Thermometer Funktionen Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Auflösung (Temperatur)
(°C)
Reaktionszeit
(s)
Sensortyp Temperaturbereich
(°C)
Modell (Herstellermodell) Gewicht
(g)
Grundlegende Genauigkeit
(%)
Anzeige (Details)

163.96 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM-100 + TG-400130--

191.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)0.10.1250-70AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-montiert | Pt1000-PTM-110 + TG-400130--

163.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)0.10.1250-70AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-montiert | Pt1000-PTM-120 + TG-400130--

218.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)0.10.1250-70AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-montiert | Pt1000-PTM-130 + TG-400130--

163.96 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-200130--

169.43 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-201130--

163.96 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-202130--

174.89 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-203130--

174.89 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-207130--

169.43 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-208130--

180.36 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-209130--

227.68 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage ISO-Standards0.10.1250-70AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-5428--montiert | Pt1000-PTM-110130-3-zeilig. mit Hintergrundbeleuchtung. geschützt durch unzerbrechliche Scheibe. Overhead-Anzeige auf Knopfdruck.

551.59 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage DAkkS-Standards0.10.1250-70AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-montiert | Pt1000-PTM-110130-3-zeilig. mit Hintergrundbeleuchtung. geschützt durch unzerbrechliche Scheibe. Overhead-Anzeige auf Knopfdruck.

255.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ISO-Standards0.10.1250-70AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-5428--montiert | Pt1000-PTM-120130-3-zeilig. mit Hintergrundbeleuchtung. geschützt durch unzerbrechliche Scheibe. Overhead-Anzeige auf Knopfdruck.

304.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ISO-Standards0.10.1250-70AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-montiert | Pt1000-PTM-130130-3-zeilig. mit Hintergrundbeleuchtung. geschützt durch unzerbrechliche Scheibe. Overhead-Anzeige auf Knopfdruck.

628.11 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage DAkkS-Standards0.10.1250-70AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-montiert | Pt1000-PTM-130130-3-zeilig. mit Hintergrundbeleuchtung. geschützt durch unzerbrechliche Scheibe. Overhead-Anzeige auf Knopfdruck.

297.63 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage ISO-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-200130--

621.53 €

1 Verfügbar 28 Arbeitstage DAkkS-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-200130--

288.88 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage ISO-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-201130--

612.80 €

1 Verfügbar 27 Arbeitstage DAkkS-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-201130--

279.05 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage ISO-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-202130--

602.96 €

1 Verfügbar 27 Arbeitstage DAkkS-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-202130--

288.88 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage ISO-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-203130--

612.80 €

1 Verfügbar 28 Arbeitstage DAkkS-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-203130--

319.49 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage ISO-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-205130--

643.40 €

1 Verfügbar 27 Arbeitstage DAkkS-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-205130--

299.83 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage ISO-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-207130--

623.72 €

1 Verfügbar 27 Arbeitstage DAkkS-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-207130--

284.52 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage ISO-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-208130--

608.43 €

1 Verfügbar 27 Arbeitstage DAkkS-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-208130--

295.44 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage ISO-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-209130--

619.35 €

1 Verfügbar 28 Arbeitstage DAkkS-Standards0.10.1450-200AA- Batterie (2x). inbegriffen--IP65108-54280.1-abnehmbar | Pt1000-PTM 100 + TPT-209130--

208.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ISO-Standards2-1370-200AAA- Batterie (3x). inbegriffen-150-170-3659--abnehmbar | K.-K300330--

531.91 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage DAkkS-Standards2-1370-200AAA- Batterie (3x). inbegriffen-150-170-36590.1-abnehmbar | K.-K300330--

60.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-110-34-541640.12abnehmbar | K.-K101 + TP 301180--

69.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-133-34-541640.12abnehmbar | K.-K101 + TP 203180--

60.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-218-34-541640.12abnehmbar | K.-K101 + TP 201180--

58.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)---34-541640.12abnehmbar | K.-K101 + TP 202180--

71.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-115-34-541640.12abnehmbar | K.-K101 + TP 204180--

62.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-265-34-541640.12abnehmbar | K.-K101 + TP 205180--

98.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-165-34-541640.12abnehmbar | K.-K101 + TP 302180--

84.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-219-34-541640.12abnehmbar | K.-K101 + TP 206180--

91.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-110-34-541640.12abnehmbar | K.-K101 + TP 207180--

71.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)---34-541640.12abnehmbar | K.-K101 + TP 300180--

78.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-225-34-541640.12abnehmbar | K.-K101 + TP 208180--

65.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-110-34-541640.12abnehmbar | K.-K102 + TP 301180--

67.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-133-34-541640.12abnehmbar | K.-K102 + TP 203180--

65.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-218-34-541640.12abnehmbar | K.-K102 + TP 201180--

56.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)---34-541640.12abnehmbar | K.-K102 + TP 202180--

78.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-115-34-541640.12abnehmbar | K.-K102 + TP 204180--

69.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-265-34-541640.12abnehmbar | K.-K102 + TP 205180--

104.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-165-34-541640.12abnehmbar | K.-K102 + TP 302180--

78.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-219-34-541640.12abnehmbar | K.-K102 + TP 206180--

100.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-110-34-541640.12abnehmbar | K.-K102 + TP 207180--

76.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)---34-541640.12abnehmbar | K.-K102 + TP 300180--

78.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-151-34-541640.12abnehmbar | K.-K102 + TP 200180--

100.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-225-34-541640.12abnehmbar | K.-K102 + TP 208180--

182.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ISO-Standards10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-110-34-541640.12abnehmbar | K.-K101 + TP 301180--

506.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DAkkS-Standards10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-110-34-541640.12abnehmbar | K.-K101 + TP 301180--

186.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ISO-Standards10.3+1370-2009 V Batterie (1x)-133-34-541640.12abnehmbar | K.-K101 + TP 203180--

Loading...

Grundlegende Informationen

Produktart Thermometer

Technischer Support