Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 1.5 | Anzeige (Thermometer) | 50:1 |
---|---|---|---|---|---|
Ebene (maximal) | 1 | Ebene (Min.) | 0.1 | Emissionsgrad | 0.1 to 1.0 |
Temperatur(°C) | -50 | Stromversorgung | 9 V Batterie (1x). inbegriffen | Sonden- Thermometer Funktionen | Pyrometer |
Größe (Höhe)(mm) | 204 | Größe (Tiefe)(mm) | 155 | Größe (Breite)(mm) | 52 |
Produktart | IR- Thermometer | Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 | Gewicht(g) | 320 |
Spannungsversorgung (Details)(V) | 9 | Reaktionszeit(Frau) | 150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit (+ / -)(%)
Maximale Temperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften