Teilenummer
|
---|
2100644-BP |
2100646-BP |
2100648-BP |
2100650-BP |
2100652-BP |
2100653-BP |
2100654-BP |
2100655-BP |
TP-30 |
VC-8305750 |
VC-8307385 |
VC-8307400 |
VC-8307410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (⌀) (mm) | Kalibriert auf | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Gewicht (g) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Temperatur Genauigkeit (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | ISO-Standards | - | 265 | - | -100 bis 300 °C. | 300 | -100 | 30 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
467.41 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 4 | DAkkS-Standards | - | 265 | - | -100 bis 300 °C. | 300 | -100 | 30 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
165.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3.5 | ISO-Standards | - | 165 | - | 0 bis 250 °C. | 250 | 0 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
489.28 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3.5 | DAkkS-Standards | - | 165 | - | 0 bis 250 °C. | 250 | 0 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
150.07 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6.4 | ISO-Standards | - | 219 | - | -100 bis 400 °C. | 400 | -100 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
473.97 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 6.4 | DAkkS-Standards | - | 219 | - | -100 bis 400 °C. | 400 | -100 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
161.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4.8 | ISO-Standards | - | 110 | - | -100 bis 300 °C. | 300 | -100 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
484.91 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 4.8 | DAkkS-Standards | - | 110 | - | -100 bis 300 °C. | 300 | -100 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 66 Arbeitstage | 15 | - | 5 | - | 115 | -40 bis + 400 °C. | +400 | -40 | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | ± 2.5 | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | 265 | - | -100 bis 300 °C. | 300 | -100 | 30 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
46.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.5 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | 165 | - | 0 bis 250 °C. | 250 | 0 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.4 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | 219 | - | -100 bis 400 °C. | 400 | -100 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.8 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | 110 | - | -100 bis 300 °C. | 300 | -100 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 |
Loading...
Produktart | Oberflächensonde | Sensortyp | K |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (⌀)(mm)
Kalibriert auf
Abholzeit (Details)(s)
Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Gewicht(g)
Steckverbinder (Prüfgerät)
Temperatur Genauigkeit(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften