Teilenummer
|
---|
2100637-BP |
2100638-BP |
2100639-BP |
2100641-BP |
2100642-BP |
VC-8252875 |
VC-8307380 |
VC-8307395 |
VC-8603660 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (⌀) (mm) | Kalibriert auf | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Gewicht (g) | Kabellänge (m) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Temperatur Genauigkeit (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3.5 | ISO-Standards | - | 218 | - | K | -100 bis 300 °C. | 300 | -100 | 30 | - | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
463.05 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3.5 | DAkkS-Standards | - | 218 | - | K | -100 bis 300 °C. | 300 | -100 | 30 | - | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
127.21 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0.32 | ISO-Standards | - | - | - | K | 0 bis 250 °C. | 250 | 0 | 20.0 | 1 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
155.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6.4 | ISO-Standards | - | 115 | - | K | -100 bis 600 °C. | 600 | -100 | 200.0 | 1 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
479.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 6.4 | DAkkS-Standards | - | 115 | - | K | -100 bis 600 °C. | 600 | -100 | 200.0 | 1 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.5 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | 218 | - | K | -100 bis 300 °C. | 300 | -100 | 30 | - | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.32 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | - | K | 0 bis 250 °C. | 250 | 0 | 20.0 | 1 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.4 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | 115 | - | K | -100 bis 600 °C. | 600 | -100 | 200.0 | 1 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 15 | 100 | 170 | Pt1000 | -70 bis 250 °C. | 250 | -70 | 39.0 | - | - | 0.3 |
Loading...
Produktart | Luftsonde |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (⌀)(mm)
Kalibriert auf
Abholzeit (Details)(s)
Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Gewicht(g)
Kabellänge(m)
Steckverbinder (Prüfgerät)
Temperatur Genauigkeit(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften