Oberflächenthermometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DOT-150

Teilenummer
DOT-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 1 Grundlegende Genauigkeit(°C) ± 1
Maximale Temperatur(°C) +150 Temperatur(°C) -50 Spannungsversorgung (Details) 1 x Knopfzellenbatterie LR44
Länge(mm) 117 Produktart Thermometer (HACCP) Auflösung (Temperatur)(°C) 0.1
Sensortyp K | K-Modell Temperaturbereich(°C) -50 bis +150 Modell (Herstellermodell) DOT-150
Gewicht(g) 18 Auflösung(°C) 0.1

Sie befinden sich auf der Seite für Oberflächenthermometer , die Teilenummer ist DOT-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DOT-150.

Technischer Support