Feuchtemesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FM-200
FM-300
FM-400
MF-50
VC-8314255
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Feuchte Genauigkeit
(%)
Stromversorgung Spannungsversorgung (Details) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Lesebereich - Temperatur Lesebereich - Temperatur
(°C)
Temperatur (Details) Gewicht
(g)
Genauigkeit der Gebäudefeuchtigkeitsablesung ±
(%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal)
(vol%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.)
(vol%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes
(vol%)
Feuchtigkeitsmessbereich
(%)
Schnittstelle(n) Messungstyp Eigenschaften des Feuchtigkeitsmessers Feuchtigkeitsmessbereich (min) (Sonstiges)
(%)
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (Sonstiges)
(%)
Feuchtigkeit Genauigkeit (misc.) ±
(%)
Genauigkeit - Holz
(vol%)
Genauigkeit - Gebäudefeuchtigkeit
(vol%)
Lesebereich - Holz
(%)
Lesebereich - Holz Lesebereich - Holz
(vol%)
Geeignet für Hygrometer Holz Genauigkeit ±
(%)
Holz Lesebereich (maximal)
(vol%)
Holz Lesebereich (min.)
(vol%)

42.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage (Bauart) ± 0,05%. (Holz) ± 1-3 Batterien CR2032139-4725---1000.05-20.20.2 -2(Bauart) 0,2 bis 2%. (Holz) 6 - 44keinerAngreifend-085-----6 - 44-1446

76.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ± 1-2 Mikrobatterien (AAA)1803249---35 bis +80± 2°C1371-996-6 - 99 VolkeinerAngreifendTemperatur0991------1996

100.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --3 Lithiumbatterien (CR2032)25-47139---1000.50,1 - 24% vol240.1---Angreifend----10.5-1 - 60% vol--1601

84.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --3 Mikrobatterien (AAA)29-63176---1880.10,0 - 100,0 Ziff1000---Nicht-invasiv-0100----0,0 - 100,0 Ziff--0.11000

30.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -AAA- Batterie (3x). inbegriffen-54-13628---120-------Angreifendgeeignet für Hartholz2402--2 to 40--Holz---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Produktart Feuchtemesser

Technischer Support