Teilenummer
|
---|
2100658-BP |
2100659-BP |
2100660-BP |
2100661-BP |
VC-8252845 |
VC-8307405 |
VC-8603620 |
VC-8603625 |
VC-8603670 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (⌀) (mm) | Kalibriert auf | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Gewicht (g) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Temperatur Genauigkeit (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 4 | ISO-Standards | - | 151 | - | K | -100 bis + 300 °C. | +300 | -100 | 30 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
466.32 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 4 | DAkkS-Standards | - | 151 | - | K | -100 bis + 300 °C. | +300 | -100 | 30 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
162.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6.4 | ISO-Standards | - | 225 | - | K | -100 bis 1000 °C. | 1000 | -100 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
486.00 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 6.4 | DAkkS-Standards | - | 225 | - | K | -100 bis 1000 °C. | 1000 | -100 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | 151 | - | K | -100 bis + 300 °C. | +300 | -100 | 30 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.4 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | 225 | - | K | -100 bis 1000 °C. | 1000 | -100 | 200.0 | Heizschlange - Steckverbinder | 2.5 | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 2 | 100 | 170 | Pt1000 | -70 bis 250 °C. | 250 | -70 | 39.0 | - | 0.3 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 2 | 100 | 170 | Pt1000 | -70 bis 250 °C. | 250 | -70 | 39.0 | - | 0.1 | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 2 | 100 | 170 | Pt1000 | -70 bis 250 °C. | 250 | -70 | 39.0 | - | 0.3 |
Loading...
Produktart | Tauchsonde |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (⌀)(mm)
Kalibriert auf
Abholzeit (Details)(s)
Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Gewicht(g)
Steckverbinder (Prüfgerät)
Temperatur Genauigkeit(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften