Umgebungstemperatur(°C) | Max +25 |
Verbindung (Elemente) | Schraubanschluss | Verbindungen | Klemmenform |
---|---|---|---|---|---|
Kühlmethode | Natürliche Kühlung | Designmodell | Eingekapselt. in isoliertes Gehäuse gegossen | Frequenz(Hz) | 50 - 60 |
Art der Eingangsspannung (maximal)(V) | 230 | Eingangsspannung(V) | 230 | Isolation | B |
Hersteller Teilenummer | DCT | Maximaler Ausgangsstrom(A) | 1 | Maximale Temperatur(°C) | +25 |
Befestigungsart | Schienenmontage | Ausgangsspannung (maximal)(V DC) | 12 | Leistung(VA) | 12 |
Primärspannung(V) | 230 | Produktart | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | Sekundärstrom(A) | 1 |
Modell (Herstellermodell) | DCT 12-1 | Gewicht(g) | 510.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schienenmontiertes Netzteil (DIN) , die Teilenummer ist DCT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DCT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften