Schaltungslayout-Tasche Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8GD9132

Teilenummer
8GD9132
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.04 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Plastic Produktgröße (Höhe)(mm) 238 Produktart Circuit layout bag
RoHS-konform Ja Typ (Herstellertyp) 8 DG9132 Typ (Sonstiges) Selbstklebend.
Gewicht(g) 175 Kompatibel mit (Details) DIN A4 Porträt

Sie befinden sich auf der Seite für Schaltungslayout-Tasche Kunststoff, die Teilenummer ist 8GD9132.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8GD9132.

Technischer Support