Kabelhalterung Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8PQ30000BA38

Teilenummer
8PQ30000BA38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.07 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Produktgröße (Länge)(mm) 350 Produktart Cable bracket
RoHS-konform Ja Typ (Herstellertyp) 8PQ 3000-0 BA38 Gewicht(g) 1320.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelhalterung Stahl, die Teilenummer ist 8PQ30000BA38.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8PQ30000BA38.

Technischer Support