Diagonaler Kompaktlüfter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9694330091

Teilenummer
9694330091
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

119.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchflussrate(m³ / h) 280 Werkstoff Kunststoff Maximaler Stromverbrauch(mA) 850
Maximale Temperatur(°C) 65 Temperatur(°C) -20 Geräuschemission (maximal)(dB) 61
Nennspannung(V) 24 Leistung(W) 20.5 Größe (Höhe)(mm) 38
Größe (Breite)(mm) 119 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 119 Produktart Diagonaler Kompaktlüfter
Drehzahl(U/min) 6000 Modell (Herstellermodell) DV4114N Art der Lagerung Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Diagonaler Kompaktlüfter, die Teilenummer ist 9694330091.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9694330091.

Technischer Support