Tastaturhalterung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RKBM19BK1

Teilenummer
RKBM19BK1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

206.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) 48,26 cm (19 ") Werkstoff Stahl
Größe (Höhe)(mm) 133 Größe (Breite)(mm) 483 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 597
Produktart Tastaturhalter RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) RKBM19BK1

Sie befinden sich auf der Seite für Tastaturhalterung, die Teilenummer ist RKBM19BK1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RKBM19BK1.

Technischer Support