Schlüsselanhänger Stahl Chrom

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1427KR

Teilenummer
1427KR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Chrom Werkstoff Stahl Größe (⌀)(mm) 25
Produktart Schlüsselbund RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) 1427KR

Sie befinden sich auf der Seite für Schlüsselanhänger Stahl Chrom, die Teilenummer ist 1427KR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1427KR.

Technischer Support