Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M797-24
Farbe | Schwarz | Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Größe (Höhe)(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 14 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 16 | Produktart | Füße |
RoHS-konform | Ja | Modell (Herstellermodell) | M797-24 |
Sie befinden sich auf der Seite für Füße, die Teilenummer ist M797-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M797-24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften