Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3730150
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Stromversorgung | AA Batterie (4x) | Größe (Höhe)(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 85 | Produktart | Thermometer | Gewicht(g) | 280 |
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 1 | Grundlegende Genauigkeit(%) | 0.1 | Genauigkeit (+ / -)(%) | 0.1 |
Maximale Temperatur(°C) | +1350 | Temperatur(°C) | -60 | Spannungsversorgung (Details) | 4x AAA Batterie |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 160 | Lesebereich - Temperatur(°C) | -180 bis +1350 | Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 |
Sensortyp | abnehmbar | K | K. | Auflösung Temperatur(°C) | 0.1 | Modell (Herstellermodell) | TMD-50 |
Anzahl der Zeichen | 1999 zählt |
Sie befinden sich auf der Seite für Temperatur-Messgerät, die Teilenummer ist 3730150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3730150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften