Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1372236
Kategorie | RG 58 | Kabeldurchmesser(mm) | 3.1 | Verbindung (Elemente) | Crimpen |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Stecker. Gerade | Impedanz (Ganzzahl)(Ω) | 50 | Hersteller Teilenummer | 1372236 |
Werkstoff (Details) | Messing. vergoldet | Produktart | SMA Verpolung Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
Modell (Herstellermodell) | SMA-JC-RG 58-1 |
Sie befinden sich auf der Seite für SMA Verpolung Steckverbinder, die Teilenummer ist 1372236.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1372236.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften