PLCC-Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1586548
1586549
1586567
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktabstand
(mm)
Werkstoff Anzahl der Stifte Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Ausführung

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25.4PBT8436.6636.66A CCS084-Z-T

0.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7.62Polyamid 9T2817.8517.85A CCS028-Z-SM

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12.7PBT4423.5023.50A CCS044-Z-T

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Temperatur(°C) 105 Temperatur(°C) -40 Produktart PLCC- Sockel
RoHS-konform Ja

Technischer Support