IC-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1586570
1586571
1586572
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktabstand
(mm)
Anzahl der Stifte Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Ausführung

0.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7.621610.1620.32AR 16-ST/T

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7.622010.1625.4AR 20-ST/T

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15.242817.7835.56AR 28-ST/T

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff PBT Maximale Temperatur(°C) 125 Temperatur(°C) -55
Produktart IC-Adapterbuchse RoHS-konform Ja

Technischer Support